Conector de válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Conector de válvula, 3-polos, Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Varistor y rectificador, Conexión por tornillo, Prensaestopas M16, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, Ejecución: 24 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1452178
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 27 (C-4-2015)
EAN 4046356536349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,100 g