Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0 SCO - 1446388

Macho de montaje incorporado p. sensor/actuador, 8 polos, SPEEDCON M12, codif. A, montaje en pared delantera/atornillado, con rosca M16, posicionable, con hilo trenzado TPE de 2,0 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1446388
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356628358
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g