Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO - 1445732

como en la figura, pero con cable negro

Conector hembra del sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12, apantallado, codificado D, SPEEDCON, montaje en paredes traseras /atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 4,0 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1445732
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356622165
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 337,900 g