Pasamuros - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

La figura muestra una variante de 4 polos

Pasamuros QUICKON, para el montaje en pared exterior, con conductores de 5 cm de longitud con punteras, de 3 polos, sin Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1445172
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356582353