Pasamuros - SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6 - 1444911

Conector de montaje empotrado, M12, pin, 5 polos, con codificación A, con 0,61 m de longitud del conductor, M12 SPEEDCON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1444911
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356575959
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g