Cable de potencia - SAC-5P-10,0-440/MINFR PWR - 1443792

Cable de potencia, 5-polos, PUR, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 10 m, Sección del conductor 1,5 mm², para el suministro de energía

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de enchufe robusto en tamaño 7/8"-16UNF
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía

Datos mercantiles

Clave de pedido 1443792
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 276 (C-4-2015)
EAN 4046356537360
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g