Cable de potencia - SAC-5P-MINMS/2,0-431/MINFS PWR - 1443640

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector macho par 7/8"-16UNF, codificado A, a Hembra de conexión par 7/8"-16UNF, codificado A, Longitud de cable: 2 m, Sección del conductor 2,5 mm², para el suministro de energía

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de enchufe robusto en tamaño 7/8"-16UNF
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía

Datos mercantiles

Clave de pedido 1443640
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 279 (C-4-2015)
EAN 4046356537216
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 593,800 g