Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-V - 1443200

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Varistor, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con varistor como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1443200
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 236 (C-2-2017)
EAN 4046356531016
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 157,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444290