Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442269

Hembra de montaje incorporado, apantallada, 17 polos, M12, codificado A, montaje en pared posterior/atornillado con rosca M16, con cable de 1 m, 17 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1442269
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 46 (C-4-2015)
EAN 4046356533416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,000 g