Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 12-polos, PVC/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Hembra de conexión,  par,  M12-SPEEDCON, a extremo de cable libre, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1442191
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 46 (C-4-2015)
EAN 4046356533393
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 162,700 g