Pasamuros - SACC-DSI-M12MS-5CON-M16 SH - 1441888

Macho montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, cod. A, contacto de apantallamiento, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca M16, conexión soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1441888
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 251 (C-2-2013)
EAN 4046356534109
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,400 g