Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-SQ-M12FSD-4CON-20/0,5 - 1441639

Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado D, montaje paredes delanteras/montaje brida cuadrada, hilo TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 4 orificios de sujeción de 3,2 mm
  • Con junta moldeada para tornillos M3
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1441639
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (C-4-2015)
EAN 4046356531757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,000 g