Capuchón roscado - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 - 1441105

Capuchón roscado M8 de plástico con cinta de sujeción, p. hembra conex. M8, con ojete de sujeción de 3,0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1441105
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 53 (C-4-2015)
EAN 4046356502863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,360 g
Número de tarifa arancelaria 39269097