Conector enchufable de sensores-actuadores - SACC-M 8MS-4QO-0,25-M - 1441011

Conector enchufable de sensores-actuadores, 4-polos, Conector macho par M8, codificado A, Conexión por desplaz. de aislamiento, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 2,5 mm ... 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1441011
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 15 (C-4-2015)
EAN 4046356515900
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,000 g