Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-SQ-M12MSB-5CON-25F/0,5 - 1440999

Macho de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 5 polos, M12, cod. B, montaje paredes delanteras/montaje con brida cuadrada, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 4 orificios de sujeción de 2,7 mm
  • Con junta moldeada para tornillos M2,5
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1440999
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 39 (C-4-2015)
EAN 4046356533850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,300 g