Conector enchufable de sensores-actuadores - SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - 1440766

Conector enchufable de sensores-actuadores, Universal, 4-polos, Conector macho par M12, codificado A, Conexión por desplaz. de aislamiento, Material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, Diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1440766
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 18 (C-4-2015)
EAN 4046356517027
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,400 g