Conector - SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440135

Conector, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado B, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, Diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 8,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1440135
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 139 (C-4-2013)
EAN 4046356483339
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,790 g