Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90 - 1440070

Conect. enchuf. montaje incorp. para sensores / actuadores, macho, 3 polos, rosca M8, montaje paredes post. / atornillado con rosca M8, protegida contra torsión, conexión por soldad. acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme

Datos mercantiles

Clave de pedido 1440070
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-2-2013)
EAN 4046356480871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,140 g