Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MR/10,0-PUR/BI-1L-Z SCO - 1438914

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1438914
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356496766
Número de tarifa arancelaria 85444290