Prensaestopas para carcasa - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889

Prensaestopas de carcasa para los conectores M12 bipieza para el proceso de soldadura Reflow.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con contorno de fijación a presión
  • Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437889
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 259 (C-2-2013)
EAN 4046356457552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,260 g
Número de tarifa arancelaria 74199990