Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FS-4CON-PG9/5,0-990SCO - 1437876

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, CC-Link, 4 polos, M12, SPEEDCON, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 5,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437876
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 401 (PC-2011)
EAN 4046356458610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g