Macho de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-MSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - 1437753

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, SPEEDCON M12, apantallado, codificado D, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437753
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356458498
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g