Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - 1437711

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, M12, apantallada, codificada D, SPEEDCON, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, posicionable, con cable de bus de 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437711
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356458450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 249,300 g