Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-931SCO - 1437708

Hembra mont. incorp. para sist. bus, Ethernet, 4 pol., M12, apant., codif. D, SPEEDCON, mont. en paredes posteriores / mont. atorn. con rosca Pg9, posicionable, con cable bus de 2,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437708
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356458443
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 115,900 g