Macho de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-MSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - 1437669

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, apantallado, codificado B, SPEEDCON, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 2,0 m, 3 x 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437669
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-4-2015)
EAN 4046356458405
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 162,000 g