Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - 1437627

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, apantallada, codificada B, SPEEDCON, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 2,0 m, 3 x 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437627
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 409 (C-4-2015)
EAN 4046356458368
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 158,700 g