Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FS-5CON-PG9/0,5-920SCO - 1437520

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, DeviceNet/CANopen, 5 polos, M12, apantallada, codificada A, Speedcon, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 0,5 m, 2 x 0,2 mm²; 2 x 0,32 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437520
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 411 (C-4-2015)
EAN 4046356457651
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,700 g