Hembra de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - 1437452

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallada, codificada B, SPEEDCON, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 1,0 m, 2 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437452
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 410 (C-4-2015)
EAN 4046356457583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 84,100 g