Cable para sensores/actuadores - SAC-17P-MS/2,0-35T/M23FS SHSCO - 1437423

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M23, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437423
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 201 (C-4-2015)
EAN 4046356456333
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 309,800 g