Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores / actuadores, conector macho, 12 polos, SPEEDCON M12, apantallado, codificado A, montaje en paredes posteriores / montaje atornillado, con rosca M12, con patillas de soldar rectas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1437106
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (C-2-2013)
EAN 4046356449618
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,600 g