Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - 1436987

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores / actuadores, conector macho, 8 polos, codificado A, con conexión por soldadura THR acodada, solo inserto de contactos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436987
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 252 (C-2-2013)
EAN 4046356438551
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,880 g