Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCO - 1436592

Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus, conector macho, Ethernet, 4 polos, M12, apantallado, codificada D, montaje en paredes posteriores / montaje atornillado, con conexión por soldadura acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436592
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 30 (PC-2009)
EAN 4046356438667
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,000 g