Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 - 1436521

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, macho, 6 polos, M8, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M8, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436521
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-2-2013)
EAN 4046356434881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,070 g