Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P - 1436411

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, macho, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M16, con hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,25 mm², ejecución en plástico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436411
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 241 (C-2-2013)
EAN 4046356438360
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,200 g