Cable para sensores/actuadores - SAC-4PY-MS- 3,0-PUR/2XF - 1436233

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436233
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 235 (C-4-2015)
EAN 4046356432481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 131,900 g