Cable para sensores/actuadores - SAC-4PY-MS- 1,5-PUR/2XF - 1436220

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436220
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 255 (C-2-2017)
EAN 4046356432474
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290