Cable para sensores/actuadores - SAC-4PY-10,0-PUR/2XF - 1436194

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436194
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 235 (C-4-2015)
EAN 4046356432443
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 326,840 g