Cable de sistema de bus - SAC-5PY-M/2X10,0-920 - 1436107

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre y extremo de cable libre, Longitud de cable: 10 m, Conector enchufable sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436107
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 420 (C-4-2015)
EAN 4046356432351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.143,640 g