Cable de sistema de bus - SAC-5PY-F/2X 1,0-920-MS-FS - 1436039

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A y Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 1 m, Todos los conectores enchufables sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1436039
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 420 (C-4-2015)
EAN 4046356432283
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,240 g