Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z - 1435535

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, Longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1435535
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 214 (C-4-2015)
EAN 4046356413800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,800 g