Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-AD-2L/.../... - 1435124

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., различные типы кабелей, свободный конец, к Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), с 2 светодиодных, Длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1435124
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g