Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS-AD-2L SCO/.../... - 1435072

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, tipo de cable variable, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1435072
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g