Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 0,6-PUR/AD-2L SCO - 1435043

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula AD (presostato), con 2 LED, Longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1435043
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-4-2015)
EAN 4046356413411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,300 g