Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - 1434866

Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus, conector macho, Ethernet, 4 polos, M12, apantallado, codificada D, montaje en paredes posteriores / montaje atornillado, con conexión por soldadura acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1434866
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 60 (PC-2011)
EAN 4046356410779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,470 g
Número de tarifa arancelaria 85369010