Cable plano - VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M - 1434675

Cable plano AS-Interface TPE con UL en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm², tambor desechable de 1000 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1434675
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 426 (C-4-2015)
EAN 4046356349284
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444995