Cable de sistema de bus - SAC-5P-MRB-FSB SCO/900/... - 1433210

Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, Verde RAL 6017, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado B, Longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1433210
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 412 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g