Conector para sistema de bus - SACC-FSB-2SC SH PB SCO - 1432868

Conector para sistema de bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado B, Conexión por resorte, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1432868
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 406 (C-4-2015)
EAN 4046356348515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,820 g