Prensaestopas para carcasa - SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460

Prensaestopas para carcasa SPEEDCON M12 para insertos de hembras M12, con junta plana, para todos los soportes de contactos de soldadura por ola y THR aptos para Speedcon

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1432460
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 90 (C-2-2013)
EAN 4046356410731
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,000 g
Número de tarifa arancelaria 79070000