Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PVC/M12FR B-L - 1431759

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media

Datos mercantiles

Clave de pedido 1431759
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356506458
Número de tarifa arancelaria 85444290