Cable de sistema de bus - SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - 1431225

Cable de sistema de bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1431225
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 422 (C-4-2015)
EAN 4046356431705
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 347,400 g